Čerpadla pro kondenzát z kotlů Conlift/Conlift L

Obecné

Přehled

Grundfos CONLIFT je profesionální řadou čerpadel na kondenzáty navrženou s dlouhou životností a tichým chodem. Tato řada výrobků je výbornou volbou pro situace, při kterých kondenzáty vytvořili odtoky v bodě pod normální výpustní hladinou budovy.

Robustní konstrukce čerpadla a zabudovaná 2.6-litrová nádrž dělá z čerpadla CONLIFT spolehlivý a účinný článek v každé soustavě. Řada obsahuje dvě varianty.

Prví je CONLIFT L – základní verze (Hmax=4.5m, Qmax.=342 l/h). Obsahuje přídavný hladinový spínač s beznapěťovým kontaktem pro vypnutí kondenzačního zdroje (např. kotle) nebo externího poplašného zařízení.

Druhou variantou je CONLIFT - zdokonalená verze s větší kapacitou (Hmax=5.4m, Qmax=420 l/h), s přídavným hladinovým spínačem pro interní akustický alarm a pro restartování čerpadla z důvodu vyšší bezpečnosti. Obě verze se dodávají v celku i s kabelem a elektrickou zástrčkou, zabudovanou zpětnou klapkou, výtlačnou hadicí a adaptéry.

Aplikace

Čerpadla CONLIFT odstraňují kondenzáty z kotlů, komínů, klimatizačních soustav a chladírenských a mrazírenských systémů, pokud je kondenzát nasbíraný pod úrovní kanalizace nebo jej není možné jinak odvést gravitací do kanalizace nebo odvodňovacího systému budovy. Kondenzáty z kotlů jsou agresivní.

CONLIFT dokáže odčerpat kondenzát s hodnotou pH > 2.7 z kotlů s nominálním výkonem menším než 200 kW.

Charakteristické znaky a výhody

  • Jednotky se dodávají připravené k instalaci, včetně příslušenství
  • Až čtyři připojení přívodního potrubí
  • Tichý a spolehlivý chod
  • Zabudovaný alarm s druhým hladinovým spínačem
  • Tepelná ochrana motoru
  • Montáž na podlahu nebo na stěnu
  • Vysoká kapacita čerpadla snižuje počet spuštění.

Výhody

  • Základním a rozšířené varianty
  • Přídavný spínač alarmu a spouštěcí signál
  • Vhodné pro agresivní kondenzáty s hodnotami pH >2,7
Brožury

Brožury

 

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)