Ponorná čerpací soustava SQFlex

Obecné

Přehled

Čerpadla SQFlex nabízí řešení dodávky vody přátelské k životnímu prostředí. Čerpadla SQFlex jsou vybavená motorem s permanentními magnety, který umožňuje efektivní využití přírodní energie. Čerpací soustava nabízí dokonalé řešení zásobování vodou v odlehlých oblastech, kde je nedostatek vody, bez dodávky energie nebo s nespolehlivým napájením.

Solární panely a větrné turbíny čerpadla SQFlex se přizpůsobí typickému klimatickému profilu dané oblasti. Záložní akumulátorová baterie dokáže skladovat nadbytečnou energii a použít ji, když není k dispozici energie v okolí.

SQFlex je víc než jen čerpadlo - je uceleným inteligentním systémem. Díky zabudované elektronice je čerpadlo kompatibilní se střídavými a jednosměrnými zdroji napájení, aniž by vyžadovalo externí měnič.

Celá řada sestává z deseti různých velikostí čerpadel: Čtyři čerpadla se spirálovým rotorem pro aplikaci vyžadující vysokou dopravní výšku a šest odstředivých čerpadel na aplikaci vyžadující vyšší průtok.

Aplikace

Soustavy SQFlex jsou vhodné pro použití na odlehlých místech:

  • Vesnice, školy, nemocnice, malé domy
  • Farmy a závlahy skleníků
  • Obory a farmy pro chov lovné zvěře
  • Chráněné oblasti

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Obnovitelná dodávka energie s využitím solárních panelů nebo větrné turbíny
  • Vestavěné elektronická zařízení, snadná instalace
  • Spolehlivá dodávka vody
  • Nízké provozní náklady
  • Ochrana proti provozu nasucho.

Výhody

  • Obnovitelná energie
  • Vysoká účinnost
  • Široký provozní rozsah
Brožury

Brožury

 

SQFlex - brožura k produktu

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex - brožura k produktu

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)