Axiální průtočné vrtulové čerpadlo KPL

Obecné

Přehled

Axiální průtočné vrtulové čerpadlo KPL je určeno pro vysoký průtok při nízké dopravní výšce.

S kapacitou průtoku až 700 m3/min při dopravní výšce až 9 m je axiální průtočné vrtulové čerpadlo KPL společnosti Grundfos ideální pro řízení při záplavách stejně jako další aplikace, kde je zapotřebí přepravovat velké objemy vody.

Každé čerpadlo KPL je vyráběno individuálně, aby splňovalo vaše požadavky při zajištění dobrého poměru ceny k výkonu. Pro nejlepší výsledky se při navrhování obraťte na společnost Grundfos; umožníme vám zvažovat aspekty, jako jsou například konstrukce čerpací stanice, budoucí požadavky a náklady životního cyklu.

Aplikace

Tato čerpadla jsou stavěná na čerpání velkých objemů surové vody a jsou ideální pro širokou řadu použití:

  • řízení při záplavách a vod z bouří
  • velkoobjemová odvodňování a zavlažování
  • přívod surové vody
  • cirkulace velkého množství vody, např. ve vodních parcích
  • řízení vodní hladiny v pobřežních a nízko položených oblastech
  • plnění a vyprazdňování suchých doků a přístavních zařízení
  • plnění nebo vyprazdňování nádrží
  • čištěné splašky
  • přívod chladicí vody v elektrárnách
  • procesní a vypouštěné vody
  • další aplikace s nízkou až střední dopravní výškou při vysokém průtoku.

Charakteristické znaky a výhody

Spolehlivot splňuje vynikající hodnoty

  • Kvalitní výrobky
  • odolné, spolehlivé a cenově výhodné
  • maximální hodnota za peníze.

Minimální, snadná obsluha

  • Jednoduchá konstrukce čerpadla zajišťuje trvanlivý, bezporuchový provoz
  • Všechna čerpadla jsou zkoušena a registrována jednotlivě; proto lze velmi účinně dodávat správné náhradní díly i po mnoho let.

Široký výběr

  • Všechny modely jsou k dispozici v litinové nebo korozivzdorné oceli
  • 50 nebo 60 Hz
  • k dispozici jsou i speciální materiály, jako je např. vrtule z hliníkového bronzu jako standard a z korozivzdorné oceli na požádání
  • vysokonapěťové modely jsou k dispozici, na speciální žádost až do 10 kV)
  • na speciální žádost velikost čerpadla a motoru až do 1 MW.

Výhody

  • Kvalitní výrobky
  • Odolné, spolehlivé a cenově výhodné
  • Maximální hodnota za peníze
Kontakt
Prodeje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servis

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Jak koupit