Čerpadla HS

Obecné

Přehled

Horizontálně axiálně dělené čerpadlo Grundfos HS je jednostupňové, odstředivé, spirálové čerpadlo bez samonasávání a s meziložiskem. Axiálně dělená konstrukce umožňuje jednoduché oddělení vrchního pláště a přístup ke komponentům čerpadla (ložiskům, těsnicím kruhům, oběžnému kolu a těsnění hřídele) bez nutnosti demontáže motoru nebo potrubí.

Samostatné těleso ložiska umožňuje snadnou údržbu bez potřeby oddělení vrchního pláště. Konstrukce s dvojitou spirálou snižuje radiální zatížení hřídele, prodlužuje životnost komponentů, minimalizuje vibrace a zaručuje tichý chod.

Čerpadlo typu HS také nabízí vysokou čerpací účinnost v celé řadě. Vysoká energetická účinnost spolu s dlouhou životností čerpadla a snadnou údržbou přispívají k nízkým nákladům na životní cyklus.

Čerpadlo typu HS je dostupné ve třech konfiguracích - čerpadlo s motorem a základovou deskou, čerpadlo se základovou deskou (bez motoru) a samotné čerpadlo s hřídelem (bez motoru a základové desky).

Čerpadlo typu HS je ideální pro zákaznické využití a je dostupné v široké řadě variant. Díky vysoké účinnosti a nízkým nákladům na životní cyklus je čerpadlo HS ideální do libovolné komerční budovy, vodovodního zařízení nebo průmyslového projektu.

Aplikace

Axiálně dělená čerpadla HS Grundfos jsou určena zejména pro tyto oblasti použití:

  • Klimatizace/otopné soustavy
  • Veřejné vodovody
  • Oblastní chladicí stanice/teplárny
  • Chladicí soustavy
  • Veřejné vodárny
  • Chlazení ve výrobě
  • Zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody

  • Snadná obsluha: axiálně dělená konstrukce
  • Dvojité nasávání minimalizuje osové zatížení, což prodlužuje životnost těsnicích kruhů, těsnění hřídele a ložisek
  • Dvojitá spirála snižuje radiální sily a minimalizuje hluk a vibrace
  • Samostatné těleso ložiska umožňuje přístup ke komponentům čerpadla, aniž by bylo nutné oddělovat vrchní polovinu tělesa
  • Vysoká energetická účinnost
  • Nízké náklady na životní cyklus
  • Produkt dostupný v mnoha variantách.

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Axiálně dělená konstrukce umožňuje snadnou údržbu
  • Vysoká účinnost
  • Nízké náklady na životní cyklus
Brožury

Brožury

 

Horizontálně dělené čerpadlo HS

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – brožura k produktu

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)