BMP - pístová čerpadla s modulem na zvyšování tlaku

Obecné

Přehled

Grundfos BMP, pístová čerpadla s modulem na zvyšování tlaku jsou navržená na přečerpávání kapalin pod vysokým tlakem. Čerpadla jsou založená na principu axiálního pístu, což umožňuje velmi lehkou a kompaktní konstrukci.

Čerpadlo BMP je pozitivní objemové čerpadlo na vodu s rotujícími písty. Čerpadlo je navržené ke zpracování průmyslové vody z vodovodu. Čerpadla Grundfos BMP nabízejí celkovou účinnost až 88 % a snižování nárůstu tlaku díky vícenásobným pístům. Jsou vynikající volbou, když potřebujete spolehlivé a kompaktní čerpadlo pro střední a vysoké tlaky.

Aplikace

Čerpadla BMP jsou vhodná pro různé oblasti použití od čerpání pitné vody po čerpání chemických látek. Čerpadla je možné používat v široké škále čerpacích soustav, jejichž výkon a materiály musí splňovat specifické požadavky. Příklady aplikací:

  • Čištění/praní
  • Vstřikování
  • Prášivost
  • Zpracovávání.

Charakteristické znaky a výhody

  • Vysoká účinnost
  • Malé a lehké
  • Vytváří jen bezvýznamné pulzace ve výtlačném potrubí
  • Není nutná žádná preventivní údržba
  • Dlouhá provozní životnost
  • Několik málo opotřebitelných součástí
  • Široké možnosti otáčkové regulace
  • Vysoká recirkulační kapacita bez přehřívání se (až do 90 %)
  • Maže se přečerpávanou tekutinou.

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Kompaktní konstrukce
  • Vysoká účinnost
  • Úspora nákladů
Brožury

Brožury

 

BMP - brožura k produktu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)