Čerpadla APG

Obecné

Přehled

APG jsou vertikální jednostupňová ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem. Jsou specificky navržené na tlakové čerpání kanalizačních a odpadních vod obsahující rozbitelné pevné částice. Čerpadla jsou vybavená řezacím systémem, který rozřeže odbouratelné pevné částice na menší kousky tak, aby je bylo možné odvést potrubím s relativně malým průměrem. Čerpadla se dodávají s řídící jednotkou nebo bez ní a s hladinovým spínačem. Čerpadla bez řídící jednotky se musí napojit na oddělený čerpací regulátor se spouštěčem motoru.

Čerpadla APG jsou vyrobena z litiny a mají ponorný 3-fázový motor. Čerpadlo je vybaveno rukojetí a je dodáváno s přívodním elektr. kabelem o délce 10 m.

 

Aplikace

Díky kompaktní konstrukci jsou tato čerpadla vhodná na dočasnou i trvalou instalaci. Mohou se instalovat jako volně stojící čerpadla a také pomocí soustavy vodicích tyčí s automatickými spojkami. Čerpadla typu APG jsou navržené k čerpání:

  • Splaškových vod
  • Odpadních vod
  • Odpadních vod s vysokým obsahem vláknitého materiálu

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Zabudovaný systém na řezání (APG)
  • Instalace nasucho nebo ponorná
  • Instalace na automatické spojce
  • Snímače ve vinutí

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Kompaktní konstrukce
  • Pro ponornou nebo suchou instalaci
  • Zabudovaný systém na řezání
Brožury

Brožury

 

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)