Přečerpavaci stanice Liftaway

Obecné

Přehled

Grundfos LIFTAWAY je kompaktní přečerpávací stanice na mírně znečištěnou odpadní vodu. Tvoří ji nádrž s veškerým instalačním materiálem, který je zapotřebí na namontování čerpadla s hladinovým spínačem pro automatické spuštění/zastavení. Čerpadlo se velmi snadno montuje. Výpust může být na levé nebo pravé straně nádrže. Nádrž je možné namontovat na podlahu nebo na stěnu a napojit na různé sanitární jednotky.  

Pro pračky a myčky na nádobí se dodává s přídavným adaptérem. Nádrž se odvzdušňuje přes uhlíkový filtr.

Aplikace

Stanice LIFTAWAY je navržené na čerpání odpadních vod s pevnými částicemi z podlahových odtoků, umyvadel, praček, myček na nádobí atd., které nelze připojit přímo na kanalizaci (nelze využít gravitaci, protože zdroje znečištěné vody jsou pod úrovní kanalizace), což je častý jev v případě koupelen v suterénech, prádelen, lázeňských prostorů, podlahových odtoků před vchodovými dveřmi atd. Stanici LIFTAWAY lze také nainstalovat do zrenovovaných podkroví, kde je zdroj odpadní vody daleko od odvodňovací šachty.

Charakteristické znaky a výhody

  • K dispozici s přídavným teleskopickým dílem na prodloužení výšky o 200 mm
  • Flexibilní a jednoduchá instalace
  • Oboustranně použitelný kovový kryt - protismykový plech na jedné straně, rám na dlaždice na druhé straně
  • Kompaktní, funkční konstrukce a snadno omývatelný bílý povrch
  • Výtlačné potrubí lze připojit zleva nebo zprava
  • Montáž na podlahu nebo na stěnu
  • Odvzdušňování nádrže s filtrem s aktivním uhlím a interním zařízením na ochranu před přetečením.
  • Dodává se se zpětným ventilem a adaptérem na pračku
  • Hermetický kryt.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Výtlačná přípojka z libovolné strany
  • Dodávané s veškerým instalačním materiálem
  • Teleskopické vyhotovení s jednoduchým nastavením výšky
Brožury

Brožury

 

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)