Oběhové čerpadlo MAGNA

Obecné

Přehled

Čerpadla MAGNA představují širokou řadu malých, středních a velkých oběhových čerpadel vybavených komunikačním zařízením a motorem s elektronickým řízením otáček založeným na technologii permanentního magnetu (PM) a kompaktního statoru.

Čerpadla MAGNA jsou postupně nahrazována novější verzí MAGNA3.

Čerpadla MAGNA jsou vybavena funkcí AUTOADAPT , kterou nemá žádné jiné čerpadlo na trhu.

S čerpadlem MAGNA si už nemusíte dělat starosti s komplikovaným nastavením. Jednoduše se nainstalujte a funkce AUTOADAPT nastavená  z výroby se o vše postará sama.

Funkce AUTOADAPT automaticky analyzuje otopnou soustavu a upravuje výkon čerpadla tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům soustavy. Funkce AUTOADAPT vždy přizpůsobí a změní provozní křivku čerpadla tak, aby bylo dosaženo optimálního omfortu s minimální spotřebou energie. Čerpadla MAGNA jsou flexibilní a spolehlivá, mají nízkou hladinu hlučnosti, dlouhou životnost a malé požadavky na údržbu. Jsou vybavena infračerveným komunikačním zařízením a nabízejí externí regulaci a monitorování pomocí rozšiřovacích modulů.

Aplikace

Čerpadla MAGNA  jsou vyvinutá pro cirkulaci kapaliny v otopných soustavách v obytných domech a vetších budovách (školách, nemocnicích, hotelech, průmyslových objektech atd.)

Čerpadla s tělesem z korozivzdorné oceli lze též použít v soustavách s cirkulace teplé vody v domácnostech. Čerpadla GRUNDFOS MAGNA jsou vhodná pro následující soustavy:

  • soustavy s konstantními nebo proměnlivými průtoky, při kterých je zapotřebí optimalizovat provozní bod čerpadla
  • soustavy s měnící se vstupní teplotou
  • soustavy, u kterých se vyžaduje noční redukovaný provoz

 

Charakteristické znaky a výhody

  • vysoká účinnost a nízká spotřeba energie
  • funkce AUTOADAPT, vhodná pro většinu použití
  • Integrovaná regulace diferenčního tlaku (proporční a konstantní regulace tlaku)
  • tichý chod
  • vysoký rozběhový moment při startu
  • automatický noční redukovaný provoz
  • motor založený na technologii permanentního magnetu / kompaktního statoru
  • integrovaný frekvenční měnič
  • samoodvzdušňovací těleso čerpadla
  • těleso čerpadla z korozivzdorné oceli
  • zdvojená čerpadla (dvě hlavy)
  • bezdrátové dálkové ovládání, R100
  • komunikace pomocí GENIbus nebo LON.

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Nízká spotřeba energie
  • Funkce AUTOADAPT (MAGNA)
  • Komunikační moduly pro BMS
Brožury

Brožury

 

MAGNA/UPE - brožura k produktu

MAGNA Series 2000 (Product brochure)

Grundfos MAGNA Amazingly adaptable. Intelligent, speed-controlled circulators for heating and air conditioning systems

Grundfosliterature-3279410.pdf (2 MB)

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)