Komunikační moduly a jednotky CIM/CIU

Obecné

Přehled

Koncepce společnosti Grundfos pro připojení v různých komunikačních sítích je ideálním řešením na úplnou regulaci čerpadel a čerpacích soustav. Modul komunikačního rozhraní (CIM) a jednotka komunikačního rozhraní (CIU) umožňují komunikaci dat prostřednictvím otevřených a interoperabilních sítí.

Komunikační rozhraní CIM/CIU od společnosti Grundfos nabízejí snadnou instalaci a uvedení do provozu, jednoduchou obsluhu a z dlouhodobého hlediska skvělou hodnotu za svou cenu. Všechny moduly a jednotky vycházejí ze standardních funkčních profilů umožňujících snadnou integraci do sítě a jednoduché pochopení dat.

Moduly CIM jsou přídavnými moduly, které umožňují komunikaci s E-čerpadly s motory 11 až 22 kW a specializovanými ovladači čerpadel odpadní vody.

Jednotka komunikačního rozhraní CIU je určená pro produkty s rozhraním GENIbus, jako jsou malá E-čerpadla, oběhová čerpadla a tlakové soustavy. Jednotky CIU mají integrované napájení 24 až 240 V a mohou se montovat na stěnu nebo přípojnici DIN.

Rozhraní CIM/CIU podporují následující standardy sítě :

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Aplikace

  • CIM/CIU 100/110 LON se používá zejména při zařízeních na topení, větrání a klimatizaci
  • CIM/CIU 150 Profibus DP se používá hlavně na automatizaci procesů v závodech
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU se používá na všestrannou automatizaci, např. při zařízeních na topení, větrání a klimatizaci a odpadní vody
  • CIM/CIU 250 GSM se používá hlavně při dodávkách vody a zařízeních na odpadní vodu
  • CIM/CIU 271 GRM se používá spolu s dálkovým řízením od společnosti Grundfos
  • CIM/CIU 300 BACnet se používá na automatizaci v budovách

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Založeno na standardních funkčních profilech
  • Připravené na budoucí komunikační normy
  • Podporuje širokou řadu výrobků Grundfos
  • Snadná instalace a uvedení do provozu
  • Flexibilní zdroj napájení

Výhody

  • Snadná instalace a uvedení do provozu
  • Flexibilní zdroj napájení
  • Založeno na standardních funkčních profilech
Brožury

Brožury

 

CIM/CIU

Aktuální přehled CIM/CIU

Aktuální přehled kompatibility našich produtků a jednotek CIM/CIU, aktualizováno 01/2014


Komunikační rozhraní pro BACnet MS/TP

Komunikační rozhraní pro BACnet MS/TP

CIM/CIU 300; datum vydání: 2012


Komunikační rozhraní pro GSM/GPRS

Komunikační rozhraní pro GSM/GPRS

CIM/CIU 250; datum vydání: 2012


Komunikační rozhraní pro GSM/GPRS

Komunikační rozhraní pro GSM/GPRS

Komunikační rozhraní pro GSM/GPRS pro vyhrazená řídicí zařízení Dedicated Controls a pro čerpadla na odpadní vody AUTOADAPT; datum vydání: 2012


Komunikační rozhraní pro LON

Komunikační rozhraní pro LON

CIM/CIU 100 a CIU 110; datum vydání: 2012

Stáhnout PDF

Komunikační rozhraní pro LON


CIM CIU pro Modbus

Komunikační rozhraní pro Modbus

CIM/CIU 200, datum vydání:2012

Stáhnout PDF

CIM CIU pro Modbus


Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company