Kalová čerpadla S

Obecné

Přehled

Ponorná čerpadla S jsou navržena speciálně pro čerpání odpadních vod, procesních vod a nepředčištěných surových splaškových odpadních vod v širokém spektru komunálních, domovních a průmyslových aplikací.

 

Široká řada velikostí pro různé výkony

Čerpadla S jsou poháněna motory o výkonu 1,65 kW až 155 kW. Výkonnější čerpadla se dodávají na zvláštní objednávku.

Čerpadla S se dělí do skupin podle typových řad označených číslicemi 34, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 a 70, přičemž každá tato skupina je charakterizována určitou velikostí motoru s podobnými vnějšími a vnitřními rozměry, systémem chlazení, typem mechanické ucpávky a ložisek. Každá typová řada čerpadel S obsahuje typy čerpadel s rozdílnými charakteristickými vlastnostmi a provozními rozsahy.

 

SmartSeal a SmartTrim

Čerpadla řady S tvoří základ mnoha kanalizačních sítí. Díky inovativním prvkům jako je těsnící systém SmartSeal a seřizování vůle oběžného kola systémem SmartTrim se čerpadla používají pro zvlášť těžké provozy.

Systém SmartTrim, který se používá v čerpadlech typu S, umožňuje snadné seřízení vůle oběžného kola na hodnotu nastavenou výrobcem k zajištění stálé maximální účinnosti čerpadla.

Těsnící systém Grundfos SmartSeal zaručuje perfektně těsné, bezprůsakové připojení čerpadla a výtlačného potrubí. Hřídelové ucpávky čerpadel Grundfos se mohou otáčet oběma směry. Pokud mají čerpadla na stanovišti samostatné potrubí, lze pravidelným zpětným proplachováním soustavy efektivně zabraňovat sedimentaci kalu.

 

Aplikace

Čerpadla jsou vhodná pro následující použití:

  • Přečerpávání nepředčištěných surových odpadních vod
  • Čerpání surové vody
  • Přečerpávání vod s obsahem nečistot
  • Přečerpávání průmyslových odpadních vod.

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Široký výkonový rozsah
  • SmartTrim
  • Provoz s chladicím pláštěm/bez chladicího pláště
  • Ponorná instalace nebo instalace v suché jímce
  • Kanálové oběžné kolo nebo oběžné kolo SuperVortex
  • Vestavěná motorová ochrana
  • SmartSeal
  • Velká průchodnost

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Široká průchodnost
  • SmartTrim
  • SmartSeal
Brožury

Brožury

 

S - brožura k produktu

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S - brožura k produktu

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S - brožura k produktu

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum